text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1401-12

Description:  AL EHV Bus Support 2X 1000AAC 5BC12

CUP: 783786718801

Aluminum EHV Bolted Substation Bus Support - 2 Cables to Bolt Circle - Cable Spacer Type - 12 inch Spacing - 500kV Maximum - 874.5-1000 AAC 715.5-874.5, 900 (45/7), 954 (36/1) ACSR to 5 inch Bolt Circle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant