n° de catalogue : EH-1321-A-SSB
Description: BOLTED TEE PIPE TO FLAT
CUP: 783786319305
Aluminum EHV Bolted Substation Tee Connector - Cable to Pad - Straight - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 1000-1272 AAC 795 (30/19), 874.5, 900 (54/7), 954-1113 ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad, SSB - Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |