text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1292-B-45UP-SSB

Description:  EH-1292-B-45-SSB, BOLTED TERM. CABL

CUP: 783786012886

Aluminum EHV Bolted Substation Terminal - Cable to Pad - 45 Degree UP Bend - Side-formed Pad - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 1700-2000 AAC 1510.5 (54/19), 1590-1780 ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad, SSB - Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac