text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1253-SSB

Description:  5 IN HORIZONTAL BUS SUPPORT,5 IN BC

CUP: 783786856084

Aluminum EHV Bolted Substation Bus Support - Pipe to Bolt Circle - Expansion Style - 345 KV - 345kV Maximum - 5 inch NPS Pipe to 5 inch Bolt Circle, SSB - Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac