text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1239

Description:  CONN STUD 3-12 STUD TO 4 HOLE NEMA

CUP: 783786463404

Aluminum EHV Bolted Substation Stud Connector - Stud to Pipe - Straight - 500kV Maximum (using Hardware Shields, sold separately) - 3 inch-12 Stud to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac