text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1186

Description:  PAD SHIELD, EHV 4X6 INCH

CUP: 783786718047

Extra High Voltage - Pad Shield, 4 inch x 6 inch x 1-1/2 inch thick, 6-Holes (2 Rows of 3 Holes). Holes on 1-3/4 inch Centers, 9/16 inch Diameter
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant