text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EH-1183

Description:  AL EHV Bus Support 5 in Pipe-7BC

CUP: 783786718030

Aluminum EHV Bolted Substation Bus Support - Pipe to Bolt Circle - Double Ring - Rigid or Slip Fit - 500kV Maximum - 5 inch NPS Pipe to 7 inch Bolt Circle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac