n° de catalogue : EH-1147-SSB
Description: BOLTED TEE CONNECTOR
CUP: 783786856091
Aluminum EHV Bolted Substation Tee Connector - Pipe to 2 Pipes - Vee Style - 15 Degree - 500kV Maximum - 5 inch NPS Pipe to 2-1/2 inch NPS Pipe, SSB - Stainless Steel Bolt, Lock Washer and Silicon Bronze Nut
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |