n° de catalogue : EFX172-010-E
Description: FULL RANGE CLF FOR ELBOW 17.2KV 10A
CUP: 783786430895
Descripteurs
Catégorie |
Fusible moyenne tension |
Caractéristiques spéciales |
Tin Plated Brass Cap, Compacted Quartz Sand, Low-Current Interruption Element includes Patented Damage Sensor, High-Current Interruption Element, Soldered Electrical Connection and Sealing |
Application |
Current Limiting Protection, Capable of Interrupting in Elevated Ambient Temperatures. |
Spécifications
Ampères |
10 A |
Tension nominale |
17.2 kV |
Cote d'interruption |
50,000 A |
Matériau |
Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
13-1/2 in long, 2-1/4 in Diameter |