text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EFX155-006-E

Description:  FULL RANGE CLF FOR ELBOW 15.5KV 6A

CUP: 783786430819

Fusible pour coudes à fusible limiteur de courant à protection complète pour dispositif de manœuvre sous charge, classe de tension 25 kV, tension nominale du fusible de 15,5 kV, courant nominal de 6 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Fusible moyenne tension

Caractéristiques spéciales

Tin Plated Brass Cap, Compacted Quartz Sand, Low-Current Interruption Element includes Patented Damage Sensor, High-Current Interruption Element, Soldered Electrical Connection and Sealing

Application

Current Limiting Protection, Capable of Interrupting in Elevated Ambient Temperatures.

Spécifications

Ampères

6 A

Tension nominale

15.5kv

Cote d'interruption

50,000 A

Matériau

Resin-Rich Filament Wound Glass/Epoxy Body

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.40, ANSI C37.41, ANSI C37.47, IEEE 386

Dimensions

Grosseur

9-1/4 in long, 2-1/4 in Diameter

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant