n° de catalogue : EFC100
Description: 1IN LTFLEX COND PVC BLK
CUP: 786210789637
1 Inch Black Corrugated PVC Flexible Tubing
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Extremely fast installation
- Liquidtight with specified fittings.
- Good tensile strength provides excellent pullout protection and smooth inner diameter allows easy wire pulling.
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Maximum Flexibility In Tight Applications. |
Application |
Protection of Fiber Optic Cable, Installation of Instrumentation and Control Cable, Indoor and Outdoor Lighting, Packaging Equipment, Marine and Shipboard Wiring, and Flexing-Component Wiring Protection on Robots, Graphic Arts Equipments, Etc. |
Spécifications
Matériau |
PVC |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E96548 |
Dimensions
Grosseur nominale |
1 pouce |