text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EF40DM-G-LJ

Description:  PHARE SATELLITE

CUP: 782683564542

Unité Satellite, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Couleur: Gris, Tension DC: 12V, Style de phare: protégé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence