text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EF39PDM-B-LB-SM

Description:  REMOTE NEMA4X-P DBL 6V5W-LED SM

CUP: 787321180979

Unité Satellite, Plaque de fond: polycarbonate, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Couleur: noir, montage en surface, Tension DC: 6V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence