text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EF150D-LXC

Description:  ALUM EM REMOTE DBL 120V7W-LED GU10

CUP: 782683565778

Unité Satellite, Tension DC: 120V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 120V, Puissance du lampe: 7W, Couleur: Blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence