text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EF150-LXC

Description:  ALUM EM REMOTE SGL 120V7W-LED GU10

CUP: 782683565761

Unité Satellite, Tension DC: 120V, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 120V, Puissance du lampe: 7W, Couleur: Blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence