text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : EF147 1/2

n° de catalogue : EF1471/2

Description:  RONDELLE A GRANDE PORTEE

CUP: 616013323403

Rondelle à grande portée, de 1/2 pouce, 2 pouces de diamètre, en acier
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Descripteurs

Catégorie

Rondelle à grande portée

Caractéristiques spéciales

GoldGalv finish provides all the features and protection without the use of chemical compound

Application

For use with channel and channel fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Diamètre extérieur

2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici