text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EF075-30

Description:  LT COND METAL FLEX ACIER 3/4

CUP: 786210474175

Conduit flexible étanche fabriquée de feuillards hélicoïdaux en acier anticorrosion. Elle est revêtue d’une gaine étanche en PVC extrudé. Grosseur nominale 3/4 pouce. Longueur de 30 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

The Flexible Inner Core is Constructed from a Helically Formed Strip of Corrosion Resistant Steel

Application

General Installations Requiring Some Movement and Protection for Contained Conductors

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 po

Longueur

30 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici