n° de catalogue : EF038-30
Description: LT COND METAL FLEX ACIER 3/8
CUP: 786210950167
Conduit flexible étanche fabriquée de feuillards hélicoïdaux en acier anticorrosion. Elle est revêtue d’une gaine étanche en PVC extrudé. Grosseur nominale 3/8 pouce. Longueur de 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
The Flexible Inner Core is Constructed from a Helically Formed Strip of Corrosion Resistant Steel |
Application |
General Installations Requiring Some Movement and Protection for Contained Conductors |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/8 po |
Longueur |
30 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |