text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EE2

Description:  EPISS BOUT BOUT NON ISOL CAL 6-5

CUP: 786210812144

Épissure bout à bout non isolée. Calibre de fils 6-5. Emballage de 200.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Application Tools: WT115A, TBM6, TBM6S
  • Alternate Package Qty: 2E-6

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

Électro étamé

Couleur

Métallique

Tension nominale

600 V

Cote de température

150 degrés C

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici