text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EDELZFAC

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321186346

Pictogram Exit Sign, single face, arrow left, Housing Colour: bronze, Trim Option: flat, AC only, 120 to 347VAC, Height of 11.75 inches (0.979 ft, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), Length of 16.75 inches (1.396 ft, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), recessed mount
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence