text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EDELWAID

Description:  ENSEIGNE SORTIE PICTO

CUP: 787321162364

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Flèche gauche, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: angulaire, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, diagnostique (non audible), 120/347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence