n° de catalogue : EDEAWFAC-X
Description: ENSEIGNE SORTIE PICTO
CUP: 787321155397
Boitier livrée séparément, Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Flèche gauche ou droite, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Option de garniture: plat, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage encastré
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…