text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EDEABFID

Description:  ENSEIGNE SORTIE

CUP: 787321126960

Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Flèche gauche ou droite, Couleur du Boitier: noir, Option de garniture: plat, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, diagnostique (non audible), 120/347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage encastré, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence