text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EDEABCAC

Description:  DICAST EDGLT PICTOGRAMME CIR. CA

CUP: 787321171472

Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Flèche gauche ou droite, Couleur du Boitier: noir, Option de garniture: circulaire, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence