Catalog No. : EDE2U9AAU
Description: ENSEIGNE PICTOGRAMME EN ALUM.MOULE
CUP: 787321157469
Enseigne de sortie à Pictogramme, Flèche vers le haut 90°, double face, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: angulaire, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.