text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EDE1D9ACID

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321173773

Enseigne de sortie à Pictogramme, Flèche vers le bas 90°, Simple face, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: circulaire, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, diagnostique (non audible), 120/347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence