text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EDE1D9ACAC

Description:  ENSEIGNE SORTIE PICTO

CUP: 787321153317

Enseigne de sortie à Pictogramme, Flèche vers le bas 90°, Simple face, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: circulaire, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence