text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EDE1BFID

Description:  ENSEIGNE SORTIE PICTO

CUP: 787321126953

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, sans Flèches, Couleur du Boitier: noir, Option de garniture: plat, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, diagnostique (non audible), 120/347VAC, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage encastré, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence