n° de catalogue : EDE1AANEXRF
Description: ENSEIGNE SORTIE PICTO
CUP: 787321126298
Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, sans Flèches, Couleur du Boitier: Brossé Aluminium, Option de garniture: angulaire, Type de Batterie: nickel-cadmium, interface du système sans fil NEXUS, hauteur de 11.75 pouces (0.979 pi, 298.45 mm., 29.845 cm, 0.298 m), longueur de 16.75 pouces (1.396 pi, 425.45 mm., 42.545 cm, 0.425 m), Montage standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…