n° de catalogue : ED3BAID3
Description: ENSEIGNE PICTOGRAMME EN ALUM.
CUP: 787321156752
Enseigne de sortie à Pictogramme, face Universel, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur du Boitier: noir, Couleur Plaque frontale: Brossé Aluminium, Type de Batterie: nickel-cadmium, 120/347VAC, autonome, diagnostique, audible, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…