n° de catalogue : ED2WAI3
Description: DIE-CAST ALUMINUM PICTOGRAM SIGN
CUP: 782683566959
Enseigne de sortie à Pictogramme, double face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, Couleur Plaque frontale: Brossé Aluminium, Type de Batterie: nickel-cadmium, 120/347VAC, autonome, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…