text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ECSC-2LEDWR-RT

Description:  PLSTC COMBO PICTO 120/347 DETAIL

CUP: 782683474919

Unité à Combinaison Pictogramme, Type de Batterie: nickel-cadmium, 120/347VAC, 1W LED, deux lampes, Puissance du lampe: 1W, autonome, hauteur de 11.375 pouces (0.948 pi, 288.925 mm., 28.893 cm, 0.289 m), longueur de 13.625 pouces (1.135 pi, 346.075 mm., 34.608 cm, 0.346 m), largeur de 2.1875 pouces (0.182 pi, 55.563 mm., 5.556 cm, 0.056 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 90 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Documents/outils d'aide

SDS

Cliquez ici