text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ECB28

Description:  PLAIN TERMIN /NC28 N-MET COND/BLACK

CUP: 5020963014536

End Cap, Nominal Conduit Size 28mm, Acetal (POM), Provides a Smooth Finish to Conduit Preventing Any Damage to Cables When Not Terminated with a Fitting, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Application

Fournit une finition lisse au conduit empêchant tout dommage aux câbles lorsqu'il n'est pas terminé avec un raccord

Spécifications

Matériau

Acétal

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

NC 28 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant