text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ECB16

Description:  EMBOUT TERMINUS 16MM NOIR

CUP: 5020963016721

Capuchon d"extrémité noir, grosseur nominale 16 millimètres, fournit une finition lisse à la conduite empêchant tout dommage aux câbles lorsqu"il n"est pas terminé avec un raccord
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchon pour extrémité de câble

Application

Fournit une finition lisse au conduit empêchant tout dommage aux câbles lorsqu'il n'est pas terminé avec un raccord

Spécifications

Matériau

Acétal

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

3/8 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant