n° de catalogue : EC1616
Description: EC1616 CVR TYPE E
CUP: 708917440703
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle à penture de type 1 pour boîtier de jonction ou de tirage installé en surface. Fabriqué en acier de calibre 16 et recouverts d’un revêtement en poudre texturé gris ANSI/ASA 61, offrant une excellente résistance à la corrosion.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Plaques d'enceinte ou couvercles |
|
Type |
Couvercle à visser pour boîtier de jonction |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Peinture texturé |
|
Couleur |
Gris |
|
Type de montage |
Penture |
|
Cote NEMA |
NEMA 1 |
Classifications
|
Marque de produit |
Produits BEL |