n° de catalogue : EB1S-25-2K-SF
Description: SINGLE EYEBOLT TERMINAL
CUP: 783786553518
Bronze Eyebolt Cable Terminal Connector, Cable to Flat, 2-Hole Pad, Single Eyebolt Terminal, Pad 1.63 inch wide x 3 inch long x .25 inch thick, Hole Diameter .56 inch, Spaced on 1.75 centers. Connector supplied with 1/2-13 Silicon Bronze Eyebolt Clamping Hardware. Cable Ranges #6 Solid - 250 MCM. Overall Length 5.94 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Bronze |
Classifications
Marque de produit |
Homac |