n° de catalogue : EAU345SHYL
Description: AL 1PC FIT 3IN 45W SOL HYL
CUP: 622538112668
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en Y horizontal gauche, en aluminium. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur 45 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
45 pouces |
Hauteur |
3 pouces |