n° de catalogue : EAJT26-B
Description: PVC CTD OUTL BOX 3HUBS 3/4IN BLUE
CUP: 704508439590
PVC Coated Conduit Outlet Box, Three 3/4 Inch Threaded Hubs, Cover Opening Diameter 3 3/16 Inch, Iron Alloy Body with Aluminum Cover, Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sortie |
Caractéristiques spéciales |
Couvercle de délestage d'eau, adapté aux endroits mouillés lorsqu'il est monté en position verticale |
Application |
Protège les conducteurs, agit comme boîtes de tirage et d’épissure |
Spécifications
Nombre de sorties |
3 |
Matériau |
Corps en fonte avec couvercle en aluminium |
Couleur |
Bleu |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 1203, CSA |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |