text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EAJC26-G

Description:  PVC CTD OUTL BOX W/CVR 3/4IN GRAY

CUP: 704508364762

PVC Coated Gray Conduit Outlet Box with Cover, Cover Opening Diameter 3-3/16 Inch, Hub Size 3/4 Inch, 2 Openings
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte de sortie

Caractéristiques spéciales

Couvercle de délestage d'eau, adapté aux endroits mouillés lorsqu'il est monté en position verticale

Application

Protège les conducteurs, agit comme boîtes de tirage et d’épissure

Spécifications

Nombre de sorties

2

Matériau

Corps en fonte avec couvercle en aluminium

Couleur

Gris

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 1203, CSA
UL 1203, CSA

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce