text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EAEOWACLP

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ALUM

CUP: 787321184762

Panneau (livré séparément), Enseigne de sortie à Pictogramme, lettrage spéciale, Couleur du Boitier: blanc-cassé, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 10.625 pouces (0.885 pi, 269.875 mm., 26.988 cm, 0.27 m), longueur de 10.625 pouces (0.885 pi, 269.875 mm., 26.988 cm, 0.27 m), largeur de 1.625 pouces (0.135 pi, 41.275 mm., 4.128 cm, 0.041 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence