text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EAELBUI

Description:  ENSEIGNE PICTOGRAMME NOIR

CUP: 787321123419

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Flèche gauche, Type de Batterie: nickel-cadmium, autonome, 120 à 347VAC, hauteur de 10.625 pouces (0.885 pi, 269.875 mm., 26.988 cm, 0.27 m), longueur de 10.625 pouces (0.885 pi, 269.875 mm., 26.988 cm, 0.27 m), largeur de 1.625 pouces (0.135 pi, 41.275 mm., 4.128 cm, 0.041 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence