text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EAE1U9TAU

Description:  PROFIL ULTRAPLAT EDGLT PICTOGRAMME

CUP: 787321192668

Enseigne de sortie à Pictogramme, Flèche vers le haut 90°, Simple face, Couleur du Boitier: aluminium grenu, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 10.625 pouces (0.885 pi, 269.875 mm., 26.988 cm, 0.27 m), longueur de 10.625 pouces (0.885 pi, 269.875 mm., 26.988 cm, 0.27 m), largeur de 1.625 pouces (0.135 pi, 41.275 mm., 4.128 cm, 0.041 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence