text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : EAE1D9TAAC

Description:  ENSEIGNE SORTIE PICTO

CUP: 787321136617

Enseigne de sortie à Pictogramme, Flèche vers le bas 90°, Simple face, Couleur du Boitier: aluminium grenu, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 10.625 pouces (0.885 pi, 269.875 mm., 26.988 cm, 0.27 m), longueur de 10.625 pouces (0.885 pi, 269.875 mm., 26.988 cm, 0.27 m), largeur de 1.625 pouces (0.135 pi, 41.275 mm., 4.128 cm, 0.041 m)
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting