text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EACT-1250

Description:  15-35KV 600-900A SHEARBOLT CONN1250

CUP: 75114343589

15/35kV, 600-900 Amps, Tin-Plated Aluminum ShearBolt Connector for 750 to 1250 kcmil. Barrel Body Diameter 2.05 Inch (52mm), Length 6.10 inch (155mm), 1-Hole Width 1.38 inch (35mm), .5 inch Thick, Hole Diameter 0.689 inch (17.5mm). Includes three M24 x 1.5 Round Bottom Screws with Hex Head.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques - cosses et bouchons

Caractéristiques spéciales

Installs using a standard Wrench and Socket. Special design with grooves for an optimal contact. Designed and tested for use on both aluminum and copper conductors.

Application

IEEE 386 Separable Connectors. 600/900 Amp Elbow Connectors, Vault Stretcher and Straight receptacles form 15, 25 and 35 kV. Solid and Stranded Aluminum and Copper Conductors.

Spécifications

Calibre de conducteur

750 à 1250 kcmil comprimé/toronné/massif/compact

Couleur

Tin

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386 Separable Connector

Dimensions

Longueur

6.10 in , 155 mm

Largeur

2.05 in , 52 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant