text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EACT-0750

Description:  15-35KV 600-900A SHEARBOLT CONN0750

CUP: 75114343572

15/35kV, 600-900 Amps, Tin-Plated Aluminum ShearBolt Connector for 350 to 750 kcmil. Barrel Body Diameter 1.65 Inch (42mm), Length 5.83 inch (148mm), 1-Hole Pad Width 1.42 inch (36mm), .5 inch Thick, Hole Diameter 0.689 inch (17.5mm). Includes Three Round Bottom M22 x 1.5 Screws with 3/4 inch Hex Head.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques - cosses et bouchons

Caractéristiques spéciales

Installs using a standard Wrench and Socket. Special design with grooves for an optimal contact. Designed and tested for use on both aluminum and copper conductors.

Application

IEEE 386 Separable Connectors. 600/900 Amp Elbow Connectors, Vault Stretcher and Straight receptacles form 15, 25 and 35 kV. Solid and Stranded Aluminum and Copper Conductors.

Spécifications

Calibre de conducteur

350 to 750 kcmil

Couleur

Tin

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386 Separable Connector

Dimensions

Longueur

5.83 in , 148 mm

Largeur

1.65 in , 42 mm

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant