text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EACT-0500

Description:  15-35KV 600-900A SHEARBOLT CONN0500

CUP: 75114343565

15/35kV, 600-900 Amps, Tin-Plated Aluminum ShearBolt Connector for 4/0 to 500 kcmil. Barrel Body Diameter 1.30 Inch (33mm), Length 4.67 inch (118.5mm), 1-Hole Pad Width 1.42 inch (36mm), .5 inch Thick. Hole Diameter 0.689 inch (17.5mm). Includes Three M18 x 11 Round Bottom Screws with 1/2 inch Hex Head.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques - cosses et bouchons

Caractéristiques spéciales

Installs using a standard Wrench and Socket. Special design with grooves for an optimal contact. Designed and tested for use on both aluminum and copper conductors.

Application

IEEE 386 Separable Connectors. 600/900 Amp Elbow Connectors, Vault Stretcher and Straight receptacles form 15, 25 and 35 kV. Solid and Stranded Aluminum and Copper Conductors.

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 AWG , 500 kcmil

Couleur

Tin

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386 Separable Connector

Dimensions

Longueur

4.67 in , 118.5 mm

Largeur

1.30 in , 33 mm

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant