text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : EAC2W6272LB

Description:  Unit� combin�e en aluminium 6V

CUP: 787321135900

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 27, 120/347VAC, Tension DC: 6V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, autonome, hauteur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 6.5 pouces (0.542 pi, 165.1 mm., 16.51 cm, 0.165 m), Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting