text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EAC2W12802LIU

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO

CUP: 787321136518

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 80, 120/347VAC, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, autonome, diagnostiques, audible, hauteur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 6.5 pouces (0.542 pi, 165.1 mm., 16.51 cm, 0.165 m), Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence