text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EAC2W12502LJU

Description:  UNITE COMBINEE EN ALUMINUM EXTRUDE

CUP: 782683477699

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 50W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, autonome, diagnostiques, audible, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence