text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EAC2B12502LJU

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN ALUM **V

CUP: 787321183932

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage universel, Couleur: noir, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 50, 120/347VAC, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, autonome, diagnostiques, audible, hauteur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), longueur de 13.125 pouces (1.094 pi, 333.375 mm., 33.338 cm, 0.333 m), largeur de 6.5 pouces (0.542 pi, 165.1 mm., 16.51 cm, 0.165 m), Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence